Aéroport

Composants sans graisse et robustes pour les aéroports et les pistes

  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Sans lubrification et sans entretien
  • Résistant aux intempéries et à la corrosion
  • Facile à monter et économique
  • 36 mois de garantie pour les chaînes d'énergie
  • 4 ans de garantie pour les câbles

Des applications réalisées avec succès

Dégivrage d'un avion

Des chaînes électroniques utilisées à -40 degrés

Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

Autres applications réalisées avec succès

Motion plastics sélectionnés pour GSE et l'aéroport

Chaîne porte-câbles E4Q
  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un fonctionnement plus silencieux
  • L'économie de matériau permet de réduire le poids
  • Convient aux rayons de courbure étroits ainsi qu'aux environnements froids et abrasifs
  • 4 ans de garantie chainflex
Rail drylin W avec patin
  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à l'usure, silencieux et résistant à l'encrassement
  • Système modulaire
Palier lisse iglidur J avec et sans collerette
  • Usure très faible avec une multitude d'arbres différents
  • Amortit les vibrations
  • Pour mouvements rotatifs, oscillants & linéaires
  • Grande rigidité et résistance à la fatigue pour des charges variables

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Système d'entretien automatique de MSG Production AS

Dégivrage et lavage d'avions entièrement automatisés

Passerelle avec chaîne porte-câbles en zigzag à l'aéroport de Cologne/Bonn

Une alimentation en énergie sûre pour les passerelles d'embarquement

Véhicule avitailleur

Grue télescopique à six étages pour camion-citerne

Rideau métallique roulant sur un hangar pour avions

Système d'alimentation en énergie peu encombrant pour les portes

Airbus dans un hangar

Une alimentation en énergie sûre dans un hangar

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique