Changer de langue :
Huit passerelles d'embarquement de l'aéroport de Cologne/Bonn ont été équipées de nouvelles chaînes d'énergie et de câbles igus
Les passerelles d'embarquement permettent aux passagers de se rendre rapidement et en toute sécurité du bâtiment de l'aéroport à l'avion et d'alimenter l'avion en électricité lorsqu'il est en position de stationnement au sol. Afin que les câbles d'alimentation de la commande de la passerelle et de l'avion puissent être acheminés en toute sécurité à l'avenir également, huit passerelles ont été transformées l'une après l'autre en collaboration avec le service de manutention de l'aéroport de Cologne/Bonn et mises à niveau pour les décennies à venir. Outre l'ingénierie pour cette solution télescopique et les composants pour le nouveau système de transport d'énergie, le fabricant de Cologne a également fourni l'installation sur place sur le tarmac.
"Si nous avions à nouveau besoin de systèmes de chaînes d'énergie pour une autre application, nous opterions sans hésiter pour igus. Non seulement en raison des produits eux-mêmes, mais aussi parce qu'igus s'est révélé être une entreprise proche de l'aéroport, prête à devenir un partenaire pour arriver ensemble rapidement et correctement au but."
Detlev Stäbler, directeur du département de la technique de convoyage à l'aéroport de Cologne/Bonn
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24