Composants pour l'aménagement de camping-cars DIY

Se lancer dans un projet d'auto-démontage avec igus

Fourgonnette aménagée par l’utilisateur avec intérieur et espace de couchage en transparence.

Produits populaires pour l'aménagement du van

Rail de guidage Drylin-W avec chariot coulissant.

Rails linéaires drylin W

  • Montage facile
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
  • La plus grande diversité de rails
Actionneur linéaire igus drylin-NT en coupe avec composants de guidage et de glissement visibles.

Glissières télescopiques drylin NT

  • Utilisation également dans des environnements hygiéniques
  • Solide et léger
  • Sans lubrification et silencieuses
Guide linéaire drylin N avec chariot et bloc de fixation.

Guidage plat drylin N

  • Faible hauteur de construction entre 6 et 12 mm
  • Poids très faible
  • Nombreuses variantes de chariots
Palier tournant PRT avec plaque de bride métallique ronde et alésage central.

Roulements de couronne d'orientation drylin PRT

  • Économique, grande rigidité
  • Prêts à être montés & faciles à monter
  • Pour des charges élevées
Chariot de guidage drylin Q avec profilé linéaire.

Guidages carrés drylin Q

  • Déplacement linéaire sans torsion
  • Jeu des roulements réglable en continu
  • Robuste et sans lubrification
Palier lisse drylin R sur un arbre.

Guides d'arbre drylin R

  • Compatible avec les douilles à billes standard
  • Feuilles de glissement interchangeables
  • Très résistant à l'usure

Le box de sommeil à reproduire avec les rails linéaires drylin

Module Busbox et sleepingbox avec tiroirs coulissants et plateau en bois, dans une fourgonnette et monté.

Coulisses de tiroirs avec guides linéaires drylin T

Support de vélo pour garage arrière pour vélos électriques avec drylin W

Impressions du Caravan Salon de Düsseldorf

Industrie des treuils

Bullitresor

Opus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique