Palier applique hautes températures avec 4 trous de fixation, EFSM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X

EFSM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EFSM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EFSM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EFSM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Palier applique hautes températures avec 4 trous de fixation, EFSM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X
Palier applique hautes températures avec 4 trous de fixation, EFSM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X
Palier applique hautes températures avec 4 trous de fixation, EFSM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X
Palier applique hautes températures avec 4 trous de fixation, EFSM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iguton G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Résistance aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
igus-icon-lieferzeit-dotEFSM-05-HT
5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures