Changer de langue :

Les roulements à billes verticaux xiros sont non lubrifiés, particulièrement résistants à la corrosion et aux fluides et ont une longue durée de vie. Nous proposons les paliers à billes fixes en deux versions : fixes ou oscillants. Si nécessaire, ils sont également disponibles en tant que solutions entièrement exemptes de métal et en même temps non magnétiques avec des billes de verre. Un remplacement 1:1 des paliers à semelle métalliques est possible sans problème en raison de l'égalité des dimensions.

Roulements sphériques dans des boîtiers UC
Avec les inserts de roulements sphériques, vous optimisez les systèmes existants grâce à des roulements sphériques en plastique dans des boîtiers métalliques. L'avantage réside dans le fait qu'ils supportent deux fois plus de charges que les roulements à billes à rainures radiales xiros à une rangée; et ce, absolument sans lubrification et sans salissure.
Tailles disponibles : P204, P205, P206.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24