Changer de langue :
Sur cet appareil, un convoyeur à courroie prend en charge des paquets de tailles et de contenus différents. Ceux-ci sont séparés et triés sur le convoyeur et poussés individuellement dans différents canaux de stockage. Le problème était d'intégrer dans un temps de réalisation très court un système performant avec une capacité de stockage aussi grande que possible dans un espace de montage très limité. L'utilisation du système linéaire drylin W d'igus offrait les conditions idéales pour cela. D'autres critères importants pour l'utilisation d'igus étaient l'absence de maintenance et la grande disponibilité de l'installation qui en résulte.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24