Changer de langue :
Utilisation réussie du convoyeur à bande avec les réducteurs drygear® Apiro®
Comment une technologie innovante relève les défis du transport d'emballages alimentaires et permet un réglage flexible du format pour la canalisation des produits grâce aux réducteurs igus® drygear®
Apiro®. Dans l'industrie alimentaire en croissance constante, le réglage particulièrement simple et rapide du format est d'une importance capitale pour maîtriser les différentes tailles d'emballage et répondre aux normes de qualité les plus élevées. C'est là qu'entrent en jeu le convoyeur de la société italienne I.B.srl ainsi que la synchronisation des réducteurs innovants drygear® Apiro® d'igus® avec l'unité linéaire à entraînement par vis drylin® SLW, qui permettent une adaptation flexible du convoyeur.
Solution
Développement réussi d'un tapis roulant conforme aux normes alimentaires avec les produits igus® :
Grâce à la combinaison technique de réducteurs drygear® Apiro®, de modules linéaires drylin® et de chariots motorisés, I.B.srl a créé un système de bande transporteuse sur mesure conforme aux normes alimentaires, qui permet une canalisation efficace des produits. Les composants utilisés sont 100% sans entretien et sans lubrification.
Cette solution a non seulement permis d'améliorer les processus de production, mais aussi d'accroître la qualité, la sécurité et la fiabilité dans l'industrie alimentaire et de l'emballage. I.B.srl reste à l'avant-garde du secteur grâce à la technologie innovante d'igus®.
Parfaitement adapté à l'industrie de l'emballage et des boissons.
Il est également possible de réaliser d'importantes économies en équipant ultérieurement les installations de production existantes d'un réglage automatique du format. Grâce au système de transmission modulaire, les réglages de couloirs, les réglages de courbes ainsi que les guidages latéraux des systèmes de convoyage peuvent être intégrés facilement et avec un faible encombrement dans les installations existantes. Le montage simple peut être effectué en grande partie pendant la production, ce qui permet de minimiser les temps d'arrêt.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24