Changer de langue :

X = charge [MPa]
Y = usure [μm/km]
Fig. 13 : Usure des paliers lisses iglidur® sous de faibles charges, arbre : Cf53, v = 0,1 m/s
Résistance à l'usure
C'est justement parce que l'usure des pièces de machine dépend d'influences si diverses qu'il est difficile de faire des déclarations générales sur le comportement à l'usure. C'est pourquoi de nombreuses études mettent l'accent sur l'usure en tant que paramètre de mesure. On constate alors les différences possibles entre les différents couples de matériaux. Pour des charges et des vitesses de glissement données, la résistance à l'usure peut encore varier légèrement d'un facteur 10 entre les couples de matériaux courants.

X = charge [MPa]
Y = usure [μm/km]
Fig. 14 : Usure des paliers lisses iglidur® sous des charges moyennes et élevées, arbre : Cf53, v = 0,1 m/s
Usure sous charge
Les différentes charges influencent naturellement très fortement l'usure des paliers. Parmi les paliers lisses iglidur®, il existe des spécialistes aussi bien pour les charges faibles que pour les charges élevées ou extrêmement élevées. Avec des arbres trempés et rectifiés, iglidur® J peut être considéré comme le matériau de palier le plus résistant à l'usure pour les faibles charges. iglidur® Q est en revanche le spécialiste des charges extrêmes.
Usure et température
Dans de larges plages de température, la résistance à l'usure des paliers lisses iglidur® ne change que très peu. Cependant, dans la plage de température supérieure, l'influence de la température augmente et l'usure des paliers lisses augmente de manière disproportionnée.
Le tableau 06 compare ce que l'on appelle les limites d'usure.
L'iglidur® X constitue ici une exception particulière. La résistance à l'usure des paliers lisses en iglidur® X augmente tout d'abord très fortement et atteint son optimum à une température de +160 °C. Ensuite, elle diminue à nouveau, d'abord légèrement.
| Matériau | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A350 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |