Changer de langue :

Pas de lubrification nécessaire
Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire, grâce aux lubrifiants solides intégrés dans les roulements plats.

Résistent à la saleté
Fonctionnent sans problème en présence de saleté et le lieu de stockage reste propre

Pour les charges élevées
Convient pour une utilisation sur les bords et les charges lourdes

Amortissant les vibrations
La nature des matériaux a un effet antivibratoire au niveau du palier

Non corrosif
Peut être utilisé en toute sécurité au contact de l'humidité et de l'eau

Résistant aux UV et aux intempéries
Fiable en cas d'exposition aux rayons UV, à la chaleur et au froid


iglidur Z

iglidur Q3E

Pour les applications soumises à des charges particulièrement élevées, nous avons dans notre assortiment différents paliers lisses en fibres composites. Ils combinent les excellentes propriétés de glissement de nos paliers lisses iglidur avec une enveloppe extérieure très résistante.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24