Matériaux iglidur® pour un usage universel

iglidur G : luniversel, notre grand classique

  • Température maxi demploi en continu +130 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +220 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 80 MPa
  • dureté Shore D 81
  • Non conducteur
Granulés iglidur G

iglidur G1 : luniversel encore amélioré

  • Température maxi demploi en continu +180 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +220 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximum (à +20°C/68°F) 91 MPa
  • dureté Shore D 81
  • Non conducteur
Matériau iglidur® G1 et propriétés

iglidur M250 : le universel robuste selon DIN ISO 2795

  • Température maxi demploi en continu +80 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +170 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximum (à +20°C/68°F) 20 MPa
  • dureté Shore D 79
  • Non conducteur
Matériau iglidur® M250 et propriétés

iglidur P210 – le spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux de renvoi et plus

  • Température maxi demploi en continu +100 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +160 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximum (à +20°C/68°F) 50 MPa
  • dureté Shore D 75
  • Non conducteur
Matériau iglidur® P210 et propriétés

iglidur P230 - Pour la série

  • Température supérieure d'application à long terme +110,00 °C
  • Température d'application supérieure de courte durée +180,00 °C
  • Température d'application inférieure à long terme -30,00 °C
  • Dureté Shore D 80
  • Non conducteur électrique

iglidur P : l’universel économique pour l’extérieur

  • Température maxi demploi en continu +130 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +200 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximum (à +20°C/68°F) 50 MPa
  • dureté Shore D 75
  • Non conducteur
Matériau iglidur® P et propriétés

iglidur K : l’universel économique

  • Température maxi demploi en continu +170 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +240 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximum (à +20°C/68°F) 50 MPa
  • dureté Shore D 72
  • Non conducteur
Matériau iglidur® K et propriétés

iglidur GLW : l’économique pour les grandes séries

  • Température maxi demploi en continu +100 °C
  • Température maxi demploi à courte durée +160 °C
  • Température mini demploi en continu -40 °C
  • pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 80 MPa
  • dureté Shore D 78
  • Non conducteur
Matériau iglidur® GLW et propriétés
Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte déchantillons gratuits palier lisse

Informations sur les matériaux iglidur

Mode de fonctionnement des matériaux iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique