1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: G1FM-0608-04
- Matériau: iglidur® G1
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Durée de vie doublée à forte charge
- Usure jusqu'à 4 fois moindre dans la plage de petites charges
- Température d'emploi en continu de +180°C
- Emmanchement jusqu'à +120°C (iglidur® G jusqu'à +80°C)
- Absorption d'humidité réduite de moitié
iglidur® G1 | Le nouveau standard sans graisse
L'iglidur® G1 est un matériau universel et résistant à l’usure pour une vaste gamme d’applications. Il est recommandé pour les applications avec des charges moyennes à élevées à vitesse moyenne. L'iglidur® G1 est résistant à la déformation et à l’usure, même à des températures élevées (jusqu’à 180 °C) et présente une très faible absorption d’humidité. L'iglidur®G1 convient ainsi à une vaste gamme d’applications, ce qui en fait un universel à très haute durée de vie.
Domaines d'application type
- Secteur automobile
- Génie mécanique
- Meubles / design industriel
- Sport, fitness et rééducation
Dans quel cas le choisir ?
- Si un matériau universel et économique est requis
- Pour des vitesses de glissement faibles à moyennes
- Si le matériau doit convenir à différents types d'arbres
- Pour les applications oscillantes et rotatives
Dans quel cas ne pas le choisir ?
- Si un post-usinage mécanique est nécessaire
- Si un maximum de résistance à l’usure est requis
- Si une résistance aux produits chimiques universels est requise
- En présence de températures constamment supérieures à +180 °C
- Pour une utilisation en immersion
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?