Matériaux bannière haute température

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour les températures élevées ?

Que peuvent faire ces matériaux ?

Comme tous les matériaux iglidur, les spécialistes des hautes températures ont les propriétés suivantes :

iglidur X - Le spécialiste de la chimie et de la température

  • Jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en service continu
  • Résistance universelle aux produits chimiques
  • Conforme aux exigences en matière de protection contre l'incendie de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) pour les intérieurs d'avion
  • Haute résistance à la pression
Matériau iglidur® X

iglidur X6 - Le spécialiste des hautes températures jusqu'à +250 °C

  • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur X
  • Températures de service continu jusqu'à +250 °C
  • Ajustement serré jusqu'à 50 % plus élevé qu'iglidur X
  • Haute résistance à la compression
Matériau iglidur® X6

iglidur Z - Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes

  • Résistant à l'usure & Résistance aux chocs même en cas de charges et de températures élevées
  • Très résistant à l'usure, spécialement en cas de charges élevées
  • Haute résistance thermique
  • Pour des charges extrêmes
Matériau iglidur® Z

iglidur V400 - Pour les arbres souples et les températures élevées

  • Résistance extrême à l'usure sur des arbres souples et à des températures élevées jusqu'à +200 °C
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Haute élasticité
iglidur® matériau V400

iglidur HSD350 - Stérilisable à la vapeur surchauffée, polyvalent

  • durable jusqu'à +180 °C
  • Haute résistance aux fluides
  • Non corrosif
  • Pour les zones humides
iglidur® matériau HSD350

iglidur UW500 - Pour les liquides chauds

  • Pour l'utilisation sous l'eau à des températures élevées
  • Pour des mouvements rapides et continus
  • Sans lubrifiant et sans entretien
iglidur® matériau UW500
Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte déchantillons gratuits palier lisse

Informations sur les matériaux iglidur

Mode de fonctionnement des matériaux iglidur

  1. Température maxi demploi en continu
  2. maximum pression de surface recommandée à +20 °C
  3. Meilleure combinaison en rotation avec p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique