1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: HSM-0304-03
- Matériau: iglidur® H
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Grande résistance aux températures et aux agents chimiques
- Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
- Utilisation en immersion possible
- Pour les températures élevées
- Résistance aux agents chimiques
iglidur® H | Le spécialiste des agents chimiques et des températures
L'iglidur® H est un matériau thermoplastique renforcé de fibres qui a été mis au point pour les applications en immersion ou en présence d’une forte humidité de l’air. Les paliers lisses en iglidur® H peuvent être utilisés sans le moindre graissage ; lorsqu’ils sont utilisés en milieu mouillé, le liquide les entourant sert de lubrifiant supplémentaire. Pour des températures allant jusqu’à +200 °C. Faible coefficient de frottement avec des arbres trempés.
Domaines d'application type
Secteur des boissons
Technique médicale
Offshore
Construction navale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
L'iglidur® H est un matériau thermoplastique renforcé de fibres qui a été mis au point pour les applications en immersion ou en présence d’une forte humidité de l’air. Les paliers lisses en iglidur® H peuvent être utilisés sans le moindre graissage ; lorsqu’ils sont utilisés en milieu mouillé, le liquide les entourant sert de lubrifiant supplémentaire. Pour des températures allant jusqu’à +200 °C. Faible coefficient de frottement avec des arbres trempés.
Domaines d'application type
Secteur des boissons
Technique médicale
Offshore
Construction navale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?