Bannière matériaux

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour des domaines d'application particuliers ?

  • Très résistant à la compression
  • Conducteur
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Bonne résistance aux températures
Matériau iglidur® F
  • Résistant à l’usure et antistatique
  • Pour éviter le chargement électrostatique
  • Convient aussi aux applications en milieu humide
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® F2
  • Résistance aux températures allant de -40 °C à +200 °C
  • Faibles coefficients de frottement
  • Résistance élevée à l’usure
  • Grande résistance aux produits chimiques
Matériau iglidur® H4
  • Endurant, pour les rotations rapides sous l’eau
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Pour les rotations en continue
  • Durée de vie élevée
Matériau iglidur UW
  • Basé sur des matières premières renouvelables
  • Composé à 54% de biopolymères
  • Usage universel
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® N54
  • Classification V0 selon UL94
  • Conformité aux critères anti-incendie de l’administration fédérale de l’aviation américaine FAA pour l’équipement d'intérieur des avions
  • Grande résistance à l’usure
  • Usage universel
Matériau iglidur® G V0
  • Respectueux de l’environnement et polyvalent
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Robuste
  • Économique
  • Bonne résistance aux produits chimiques
iglidur® matériau J2
  • Conformément à ISO 22 196:2011
  • Antibactérien
  • Usage universel
  • Bonne résistance aux produits chimiques
iglidur® matériau AB
  • Répond à la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23 et retardateur de flamme
  • Grande résistance à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Sans graisse et sans entretien
iglidur® Matériau RW370
  • Silencieux
  • Découplage du bruit
  • Très forte élasticité
  • Fonction d'étanchéité possible
Matériau iglidur® B
  • Sans PTFE ni silicone
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Fonctionnement à sec
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® C
  1. Température maxi demploi en continu
  2. maximum pression de surface recommandée à +20 °C
  3. Meilleure combinaison en rotation avec p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique