Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® GV0
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,53
Couleur
noir
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,7
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
4,0
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,07-0,20
valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,5
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
7.900
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
140
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
100
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
75
Dureté Shore D
80
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+130
température supérieure d'application à court terme
°C
+210
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
W/m x K
0,25
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
< 1011
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® GV0 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
L'iglidur® GV0 est le premier matériau iglidur® classé V0 selon UL94 pour une utilisation universelle à température normale. Tous les autres matériaux iglidur® classés V0 appartiennent au segment des hautes températures. Les propriétés mécaniques et thermiques générales sont largement comparables à celles de l'iglidur® G, un matériau polyvalent.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (75 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® G V0 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à long terme de +130 °C, la pression de surface admissible est encore d'environ 35 MPa. La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® G V0 sous des charges radiales. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à une pression d'environ 100 MPa, mais elle dépend aussi de la durée de l'action.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 1 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement μ, ou coefficient de friction, varie avec la charge.Il est intéressant de noter que le coefficient de friction diminue nettement avec l'augmentation de la charge, tandis que l'augmentation de la vitesse de glissement entraîne une légère augmentation du coefficient de friction.Cette relation explique l'excellente aptitude des paliers lisses iglidur® G V0 à supporter des charges élevées et des vitesses faibles (fig. 04 et 05).

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® G V0
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® G V0 contre acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur.
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
Le frottement et l'usure dépendent aussi en grande partie du partenaire de rotation. Pour iglidur® G V0, une surface polie avec une rugosité moyenne Ra comprise entre 0,6 et 0,8 μm est la plus appropriée. La figure 06 montre un extrait des résultats de tests effectués avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses iglidur®G V0. Dans ce contexte, il est important de noter que la dureté recommandée de l'arbre augmente avec l'augmentation des charges. Les arbres "mous" ont tendance à s'user par eux-mêmes et augmentent ainsi l'usure de l'ensemble du système.Si la charge dépasse 2 MPa, il faut tenir compte du fait que le taux d'usure (le pas de la courbe) a tendance à diminuer avec la dureté du matériau de l'arbre.La comparaison des mouvements de rotation et de pivotement montre que l'iglidur® G est particulièrement avantageux dans les mouvements de pivotement (fig. 07). Si le matériau que vous prévoyez pour l'arbre ne figure pas dans les résultats des essais présentés ici, veuillez nous contacter.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24