Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® F2
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,52
Couleur
noir
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,2
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,4
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,16 - 0,22
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,31
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
7.418
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
93
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
61
pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
47
Dureté Shore D
72
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+120
température supérieure d'application à court terme
°C
+165
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
< 109
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® F2 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
La prévention des charges électrostatiques est une exigence importante dans de nombreux domaines d'application. En même temps, il ne faut pas négliger les autres paramètres techniques d'application tels que la résistance à l'usure, la résistance aux fluides et à la température, l'utilisation dans un environnement humide, etc. iglidur® F2 représente ici, avec son large profil de propriétés, un nouveau palier universel pour de nombreux cas d'application "compatibles ESD".

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (47 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® F2 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à long terme de +120 °C, la pression de surface admissible est encore de 20 MPa. La pression de surface maximale recommandée est une valeur mécanique caractéristique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.
La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur® F2 sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 47 MPa, la déformation est inférieure à 2,6 %.Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge de pression. Elle dépend toutefois aussi de la durée de l'action.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application (fig. 04 et 05).

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® F2
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® F2 contre acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents types d'arbres. matériaux de l'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
La figure 06 montre les résultats des tests de différents matériaux d'arbres avec des paliers lisses en iglidur® F2.Dans la plage de charge inférieure, l'acier de décolletage et l'arbre en aluminium anodisé dur, mais aussi l'acier St37 et les arbres en acier chromé dur se révèlent être les partenaires les plus favorables en termes d'usure pour les applications rotatives avec des paliers lisses en iglidur® F2.La figure 07 montre sur l'ensemble du spectre de charge, avec une courbe par ailleurs comparable, une usure nettement plus faible en rotation par rapport aux mouvements oscillants.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24