Commande manuelle drylin pour la mise en service des entraînements motorisés

DLE-CU-9 product image
igus-icon-lupe
DLE-CU-9 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
DLE-CU-9 product image
DLE-CU-9 product image
  • Idéal pour le prototypage, la mise en service et les interventions de service.
  • Adaptation rapide à différents moteurs et applications.
  • Utilisation simple sans ordinateur portable
  • Le bouton de réglage automatique détermine automatiquement les paramètres optimaux du moteur.
  • Bouton rotatif pour un réglage continu de la vitesse.
  • Sélecteur de réglage de l'intensité de fonctionnement du moteur (jusqu'à 4 A).
  • Deux boutons pour la rotation à gauche et à droite pour le déplacement manuel.
  • Interrupteur inverseur pour tension de service de 24V ou 48V.
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-CU-9

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique