Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 11

Nouveau
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 11 / bride de 28 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,12 Nm
  • Courant nominal : 0,6 A
  • Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
  • Exécution : double arbre
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique