Extension gratuite : D1 avec PROFINET/PROFIdrive

Intégration simple en liaison avec des commandes Siemens

Profinet 1
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Commande de moteur D1 dans le monde PROFINET


igus D1 - Une technique d'entraînement intelligente pour une flexibilité maximale

Protocoles pris en charge - Intégration à l'épreuve du temps
  • PROFINET
  • PROFIdrive

Classes d'application - Utilisation flexible pour les exigences les plus diverses
  • AC 1 - Fonctionnement standard > Commande de vitesse pour les applications simples
  • AC 3 - Positionnement > Régulation de vitesse et de position pour des commandes de mouvement précises.

Conformance Classes - Compatibilité et sécurité maximales
  • l'échange de données cyclique/acyclique
  • Identification de l'appareil
  • Certification PI

Télégrammes disponibles - Flexibilité maximale dans la communication
  • Télégramme 1 - Consigne de vitesse 16 bits
  • Télégramme 2 - consigne de vitesse 32 bits
  • Télégramme 3 - consigne de vitesse 32 bits avec 1 capteur de position
  • Télégramme 7 - Positionneur simple avec sélection du bloc de déplacement
  • Télégramme 9 - Positionneur simple avec définition directe de la consigne (MDI)

Temps de cycle rapides et fiables
  • 8 ms à 16 ms selon l'application .

Conclusion - D1 La commande optimale pour les applications exigeantes

Autres nouveautés

Nouveau

Boutique moteurs en ligne

Boutique moteurs

Outil de recherche de moteurs électriques

Outil de recherche de moteurs électriques

Demande de renseignements sur le produit

Demande au sujet des nouveautés moteurs

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12