Changer de langue :

Nos robots SCARA peuvent être utilisés de manière individuelle et flexible. Ils disposent de 4 degrés de liberté et peuvent être équipés ou non d'une carte de pilotage. Les robots SCARA peuvent être utilisés pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm avec une charge de 2 kg maximum. Ce type de robot est généralement utilisé pour des fréquences > 30 picks/minute. Le logiciel igus Robot Control peut être téléchargé gratuitement au préalable et est disponible en version avec commande dans l'armoire électrique ou en version sur rail DIN. Nos robots SCARA sont composés en grande partie de polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts. Tout en garantissant une longue durée de vie et une absence d'entretien.
Charge utile maximale de 2 kg
Portée maximale de 560 x 500 mm
4 degrés de liberté maximum
Vitesse maximale de 25 picks/min
Reproductibilité de ±0,5 mm
Indice de protection IP45
The SCARA robots from igus® are available as 3- or 4-axis kinematics and therefore offer you the advantage of being able to choose between different sizes for the workspace. The robots are available with compatible control hardware as a control cabinet or top-hat rail version. A typical area of use for SCARA robots is pick-and-place in laboratory applications.

With the igus® Robot Control software, you can test your SCARA robot digitally before you buy it. Simply programme your SCARA application.

The Low Cost Automation training programme offers you the opportunity to quickly acquire all the necessary knowledge for the control system of your SCARA robot with the help of video tutorials and exercises .

cost-effective robotics for your automation project
Discover our SCARA robots and many other robot types in our online shop - the address for cost-effective robotics.
Browse, find out more and order with ease.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24