7ème axe pour tous les robots

Extension facile de l'espace de travail pour tous les robots légers à partir de 2.950 €.

  • Course jusqu'à 6000 mm
  • Précision de 0,3 mm
  • Charge utile jusqu'à 55 kg

Caractéristiques techniques

Icône portée

Portée maximale de 6 000 mm

Icône vitesse

Vitesse maximale de 0,6 m/s

Icône précision

Précision de ±0,3 mm

Modèles igus avec 7ème axe

7ème axe pour ReBeL et autres robots

Pour ReBeL et autres robots

7ème axe pour Universal Robots

Pour Universal Robots

7ème axe pour EPSON

Pour EPSON

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique