Produits pour l'industrie de la construction navale

Navire et plateforme en mer sur une mer calme.
  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • Stables et pourtant plus légers que l'acier
  • Résistants à la corrosion, à l'eau de mer, aux produits chimiques et aux UV
  • Adapté à une utilisation à des températures extrêmes
  • Facile à monter, flexible, modulaire
  • Avec une durée de vie prévisible

Produits igus pour la construction navale

Guide de chaîne igus E4.1 avec segments mobiles pour chaînes porte-câbles.

Chaînes électroniques E4.1

  • Robuste et légère
  • Construction modulaire
  • Durable et silencieuse
  • Fonctionnement rectiligne et montage rapide
  • Très grande rigidité
Connecteurs igus readycable et faisceau de câbles pour applications industrielles.

Câbles confectionnés

  • Testés selon les normes industrielles correspondantes
  • Câbles prêts à être raccordés avec des connecteurs spécifiques à l'industrie
  • Laboratoire de test de 2 750m
Chaîne porte-câbles igus readychain avec plusieurs câbles et connecteurs.

Chaînes porte-câbles confectionnées et prêtes à être installées

  • 95% de temps de confection en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Frais de logistique minimaux
Composant rond igus avec guides périphériques et anneau intérieur.

Pour les applications à rotation rapide

twisterchain avec chaîne porte-câbles dans un guidage courbe pour câbles et conduites.

Robustes, silencieuses, pour charges élevées

Chaînes porte-câbles Twisterband sur bobines pour applications marines.

Mouvements de rotation jusqu'à 7.000

Guide linéaire drylin-W avec deux rails et deux blocs coulissants.

Système modulaire de construction linéaire

Douille lisse igus en igutex avec fond supprimé.

Pour des charges particulièrement élevées

Palier iglidur rond avec trous de vis et grande ouverture centrale.

Sans entretien et faciles à monter

Des produits qui font leurs preuves

AIDAblu dans le chantier naval devant une cale sèche.
iglidur X et un roulement à billes à gorge profonde au-dessus d’un navire en mer.
Chaîne porte-câbles E4.1 dans l’entraînement rétractable d’un navire d’intervention offshore sur puits.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique