Changer de langue :

Nos paliers et nos guidages de câbles en polymères hautes performances séduisent par un faible poids et un déplacement silencieux. Cela les rend également et surtout idéaux pour les véhicules électriques, où les composants doivent être aussi légers que possible et générer aussi peu de bruit / BSR que possible.
Nos paliers lisses, guidages linéaires, biellettes à pivot sphérique fonctionnent sans entretien grâce à des lubrifiants solides incorporés. Ils résistent aux températures élevées, aux vibrations, aux chocs ainsi qu’à la saleté et sont résistants à la corrosion.
Nos chaînes porte-câbles compactes garantissent une alimentation en énergie face aux fonctions électriques croissantes du véhicule, par exemple dans les portes coulissantes ou le réglage des sièges. Elles guident les câbles d’alimentation et de signaux de manière fiable, sur d’innombrables cycles, dans des espaces réduits.
Qu’entend-on exactement par les substances PFAS, pourquoi sont-elles si populaires dans le secteur du grand public et dans l’industrie, et notamment dans le secteur automobile ? Pourquoi il y a-t-il une menace d’interdiction à l’échelle de l’UE et que peuvent faire les entreprises ?
Le livre blanc (en anglais) se penche sur ces questions et montre comment igus, en tant que transformateur de polymères, réagit à temps à la limitation prévue et peut proposer à ses clients des alternatives testées et sans PTFE.

Jusqu’à 40 % de coûts en moins avec des paliers lisses iglidur. Ils permettent des économies de poids allant jusqu’à 80 % et avec elles une réduction des émissions de CO². Les paliers sont aussi très silencieux, compensent les tolérances de fabrication et peuvant être mis en place rapidement et facilement dans des tôles grâce aux concepts de montage flexibles.

La qualité à portée de main
Vous souhaitez examiner nos produits de plus près ? Commandez la boîte d'échantillons avec nos produits phares pour l'industrie automobile. La boîte contient :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24