Paliers pour le compartiment moteur

Réduire les vibrations et la corrosion sur le turbocompresseur, le papillon des gaz et autres

  • Résistance à l'huile moteur et à l'huile de transmission
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 200°C
  • Résistance à l'abrasion par particules
  • Avantages en termes de coûts par rapport aux roulements à aiguilles ou aux roulements métalliques roulés
  • Amortit les vibrations
  • Pas de corrosion de contact entre le logement et le roulement
  • Convient parfaitement en combinaison avec des arbres en plastique
Six applications de produits igus dans le compartiment moteur d’une voiture.

Produits adaptés

iglidur X

Douille de palier lisse iglidur X6, détachée du fond.

iglidur H4

Douille lisse iglidur H4 à bride, fond supprimé.

iglidur H1

Palier lisse iglidur H1, fond supprimé.

Barres de couplage

Tiges de liaison avec œillet articulé et éléments de fixation dans un aperçu technique du produit.

Domaines d’utilisation

Servomoteur d'assistance au freinage

Simulateur de frein automobile avec boîtier transparent et engrenages et axes visibles.

Clapet d'étranglement

Coupe d’une vanne papillon avec actionneur et palier visibles.

Fourchette de changement de vitesse

Tube d'aspiration de commutation

Tubes d’aspiration avec paliers lisses igus et entretoises.

Turbocompresseur

Tendeur de courroie

Plus d’informations

Paliers lisses pour la gestion thermique

Pompe à eau automobile en coupe avec arrière-plan supprimé.

Autres endroits d'utilisation

Schéma d’une voiture montrant des produits igus dans divers systèmes et composants.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique