Paliers et chaînes porte-câbles pour l’extérieur

Minimiser la corrosion des grilles de radiateur, des étriers de frein, des essuie-glaces et des spoilers avant

Avantages de notre technique de stockage

  • Sans lubrification et donc sans
  • entretien Avantage financier et jusqu'à 80 % d'économie de poids par rapport aux solutions métalliques
  • Résistant à la saleté, aux fluides/au sel, aux intempéries, à la corrosion Résistance à
  • la température jusqu'à 120°C
  • Liberté de conception dans le moulage par injection
  • Durée de vieélevée
  • et prévisible Certifié selon IATF 16949

Avantages de nos chaînes

  • électroniques Économique
  • Faible poids
  • Stabilité dimensionnelle dans différents environnements et zones climatiques
  • 100.000 solutions en stock dans de nombreuses longueurs, largeurs, rayons et variantes (ouvertes, fermées, ESD, ouverture facile, etc.)
  • Facile à monter
  • Durée de vieélevée et
  • prévisible Adaptable individuellement aux limites de poids et de charge
  • Certifié selon IATF 16949

Produits phares pour l'extérieur

Palier lisse iglidur P4 en plastique noir.

iglidur J UV

Douille lisse iglidur P détachée sur fond blanc.

iglidur P

Roulement à billes avec bagues blanches en plastique et billes en acier, détaché.

xirodur B180

Quatre vis filetées Dryspin avec différents écrous coulissants sur fond clair.

Technique de filetage dryspin

Chaîne porte-câbles igus E2.1 micro avec support de montage.

e-chaîne E2 micro

Système de chaîne porte-câbles ECS avec maillons mobiles pour guider câbles et flexibles.

e-chaîne E1

Étrier de frein

Grille frontale

Déflecteur de fontes

Essuie-glace

Phares

Phare avec e-chain pour le guidage mobile des câbles dans le véhicule.

Portes coulissantes

Porte coulissante d’une fourgonnette avec une e-chain visible pour le guidage des câbles.

Plus d’informations

Paliers pour charnières

Quatre charnières automobiles avec paliers lisses dans différents modèles.

Lieux d'utilisation

Schéma d’une voiture montrant des produits igus dans divers systèmes et composants.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique