Changer de langue :
Guidage vertical des câbles et baisse des coûts
Le guidage en hauteur d’agents, d’énergie et de données exige des solutions verticales. Des facteurs importants jouent un rôle pour la mise en uvre : Les éléments de fixation doivent être placés de sorte que la chaîne porte-câbles ne puisse pas se déplacer vers lextérieur, et que les câbles puissent se déplacer librement dans le sens longitudinal. Notre solution : Nous proposons des chaînes porte-câbles compactes suspendues verticales avec des éléments de fixation rigides polymère métal pour les entrepôts à hauts rayonnages et la construction de scènes. La structure modulaire en segments et composants légers permettent une réduction du poids et du niveau sonore. La structure de ces chaînes porte-câbles garantit aussi un accès facile pour l’entretien. Comparées à un encapsulage complet des câbles, elles permettent de réduire considérablement le poids et surtout les coûts.
Chaîne porte-câbles construire plus rapidement. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de chaînes porte-câbles.
Nos chaînes porte-câbles polymère sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs industriels les plus variés. Elle a une structure modulaire et est donc facile à monter. Configurez ici la chaîne porte-câbles allant avec votre application.

Nos chaînes porte-câbles utilisées verticalement peuvent être adaptées aux besoins individuels et conviennent à des applications aussi nombreuses que variées.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24