Chaînes porte-câbles pour le guidage vertical de l'énergie

Enrouleur alternatif

Système liftband
  • Plus léger et moins espace de montage
  • Réalisation simple d ́applications verticales
  • Accélération jusqu’à 2 m/s2
  • extension maxi 13 m
  • Rayon de courbure des câbles de 250 mm maximum

Pour les fortes accélérations latérales

guidelok slimline P
  • Structure modulaire
  • Structure particulièrement compacte et silencieux
  • Convient aux applications très dynamiques et aux accélérations transversales
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Configuration rapide et simple montage

Systèmes de guidage

Système de guidage en zigzag
  • Courses très longues possibles
  • Faible usure en l’absence quasi totale de frottement
  • Limitation minime des rayons de courbure des câbles
  • Silencieuse et très faible encombrement
  • mise en place des câbles par simple pression
Portail CAO 3D

portique 1D CAO 3D

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

Applications avec des chaînes porte-câbles guidage de l’énergie verticales

Guidage de l'énergie dans un système de rayonnages

igus goulotte de guidage guidelok dans un système d’entreposage sophistiqué

Guidage de l'énergie dans une machine de découpe au jet d'eau

Découper au format XXL

Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles

Câbles chainflex pour les mouvements
Boutique chainflex
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®
Laboratoire de tests
Outils en ligne pour chaînes porte-câbles igus®
Vue d'ensemble des outils
Télécharger le catalogue chaînes porte-câbles
Commander le catalogue papier gratuit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique