Changer de langue :

La gaine extérieure d'un câble offre une protection contre différentes adversités, comme la charge mécanique, la température ou les substances chimiques avec lesquelles le câble est en contact. Pour les câbles chainflex, igus propose les matériaux de gaine PVC, PUR et TPE. igus veille à ce que les mélanges de matériaux de gaine soient adaptés aux exigences, qu'ils présentent une faible adhérence et une haute résistance à l'abrasion. Selon l'application et les conditions extérieures, il est possible de choisir entre différents matériaux
de gaine. Ainsi, la gaine en PVC est le matériau le plus économique, conçu pour des sollicitations faibles à moyennes et idéal pour des températures ambiantes comprises entre +5°C et +70°C. Comme tous les matériaux de gaine d'igus, le PVC est un mélange de matériaux particulièrement résistant à l'abrasion pour l'utilisation dans la chaîne énergétique. En revanche, le PUR est également résistant à l' entaillage et offre une grande résistance à l'huile, ce qui est idéal pour l'utilisation dans les machines-outils. À cela s'ajoute une plage de température étendue de -25°C à +80°C ainsi qu'une résistance élevée aux UV. Le matériau TPE, quant à lui, permet d'obtenir une résistance maximale aux UV et à l'huile ou à l'huile biologique. La plage de température s'étend de -35°C à 100°C. Le
PVC ou chlorure de polyvinyle est une matière thermoplastique très polyvalente. En raison de sa structure chimique et de la difficulté d'inflammation du matériau, il est souvent utilisé sur les chaînes d'assemblage et de montage, mais aussi dans les techniques d'emballage ou d'éclairage. Lescâbles en PVC sont appréciés pour leur grande résistance et leurs bonnes propriétés isolantes, même en cas d'isolation fine. Le PVC résiste à l'humidité permanente et à l'eau salée. En cas d'incendie d'un câble en PVC, l'adjonction de chlore,
par exemple, dans le matériau de la gaine libère toutefois des halogènes qui peuvent représenter un danger pour les personnes. Dans le domaine de la basse tension (jusqu'à 1.000V), le PVC
est également connu comme le matériau présentant le meilleur rapport qualité/prix. igus propose des câbles en PVC dans un mélange non résistant à l'huile et résistant à l'huile. LePUR ou polyuréthane, quant à lui, est un élastomère thermoplastique sans halogène et auto-extinguible qui a pris de plus en plus d'importance parmi les câbles ces dernières années. Jusqu'à une certaine température, le PUR ressemble beaucoup au caoutchouc, ce qui le rend très intéressant pour les conduites et les câbles, car ce comportement le rend particulièrement résistant aux flexions alternées. À cela s'ajoutent les propriétés d'un matériau d'enveloppe solide, comme la résistance à l'entaillage, les faibles valeurs d'abrasion et la flexibilité au froid. En outre, le PUR présente une bien meilleure compatibilité chimique que les autres matériaux. Les câbles en PUR d'igus sont résistants aux huiles et aux réfrigérants et, grâce à leur composition, ne possèdent pas d'halogènes toxiques qui pourraient être dangereux en cas d'incendie. Les câbles en PUR sont
ainsi un matériau très apprécié dans les machines-outils, la construction d'installations, les cimenteries, l'industrie de la peinture et l'industrie automobile. TPE signifie élastomères thermoplastiques et est le terme générique pour de nombreuses sous-catégories. Pour les conduites flexibles, on utilise principalement des matériaux TPE-U, car il résiste très bien aux contraintes mécaniques et présente une grande résistance aux influences extérieures telles que les produits chimiques ou les températures. Ainsi, le TPE est généralement adapté à une plage de températures allant de -35°C à +100°C. Il peut également être utilisé pour des applications de sécurité. De plus, le TPE est sans halogène. En ajoutant des substances halogénées, le TPE peut également être fabriqué comme matériau ignifuge et est donc conforme à la norme UL 94-HB. Il est souvent utilisé dans les chaînes d'énergie, en particulier dans des conditions environnementales difficiles ou en cas de mouvements permanents. Les câbles en TPE sont un matériau très apprécié, souvent utilisé pour les applications de grue,
la manutention ou les applications à basse température. Les solutions des câbles chainflex et leurs domaines d'application sont aussi variés et uniques que les exigences et les applications.
Connaissez-vous nos outils en ligne ?
Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul durée de vie et commande en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24