Câbles en PVC pour le mouvement dans la chaîne porte-câbles, nous sommes experts confirmés en matière de câbles

Avec plus de 30 ans d'expérience, d'innombrables tests et des clients satisfaits

Tous les PVC ne sont pas identiques : plus d'informations sur nos câbles en PVC

Le saviez-vous : le premier câble chainflex était un câble en PVC.

Câble de commande chainflex CF1
AWB
L'idée est née, de développer une gamme spéciale pour les applications en mouvement dans la chaîne porte-câbles Le premier câble de commande chainflex de la série CF1 avec gaine extérieure en PVC a été développé en collaboration avec l'université de Cologne. Le chlorure de polyvinyle (PVC) a été choisi comme matériau de gaine en raison de ses excellentes propriétés d'abrasion, du fait qu'il soit non propagateur de flamme et de sa facilité de confectionnement, afin de lancer sur le marché les premières séries de câbles destinés à être utilisés dans la chaîne porte-câbles. Une autre caractéristique de ces câbles est le principe, encore typique aujourd'hui, du câblage en faisceau avec des pas de câblage courts, qui évite l'usure et l'effet "tire-bouchon".

Benoit Melamed

Responsable Projets câbles chainflex®

Avantages du PVC :

Les câbles chainflex en PVC ont un très bonne résistance à l'abrasion dans la chaîne porte-câbles

Comportement à l'abrasion

Les câbles chainflex en PVC tiennent dans des applications avec une plage de température allant de +5°C à +70°C.

Plage de température

Les câbles en PVC chainflex ont le mélange de PVC parfait pour l'utilisation dans la chaîne porte-câbles.

Mélange PVC

Les câbles chainflex en PVC tiennent même en faible présence d'huile

Résistance à l'huile

Commandez des échantillons gratuits

Nos câbles en PVC

Câbles de commande en PVC

CF130
  • Câbles de commande blindés et non blindés disponibles
  • A partir de 12 conducteurs avec câblage en faisceau pour une longue durée de vie
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Câbles de données en PVC

CF211
  • Câbles de données blindées et non blindées disponibles
  • Haute sécurité CEM
  • Trois types de toronnage différents
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Câbles PVC pour servomoteurs

CF110.UL.H
  • Disponible avec un blindage général ainsi qu'un blindage séparé pour les paires
  • Très résistant à l'abrasion
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Câbles bus en PVC

CFBUS
  • Disponible pour tous les systèmes de bus courants (par ex. : Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus)
  • Très résistant à l'abrasion
  • Non propagateur de flamme

Câbles de puissance pour moteurs en PVC

CFLG-LB
  • Protection CEM maximale grâce à un blindage optimisé
  • Matériaux d'isolation à faible capacité
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Câbles hybrides en PVC

CF220.UL.H
  • Confectionnés selon les standards de fabricants connus (SIEMENS, SEW et Bosch)
  • Pour une utilisation moyenne
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Câbles de mesure en PVC

CFBUS
  • Confectionnés selon les standards de fabricants connus (B&R, SIEMENS, SEW et Bosch Rexroth)
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Câble fibre optique en PVC

CFLG-LB
  • Pour chaque système bus
  • Fibre optique à indice de gradients
  • Fibres multimodes GOF
  • Protection CEM maximale
  • Non propagateur de flamme & sans silicone

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique