Changer de langue :

Il existe environ 100 000 produits chimiques différents dans le monde, utilisés dans les machines, installations et processus les plus divers de notre quotidien mais aussi de l'industrie. Pour une sécurité de fonctionnement et une fiabilité élevées, les composants qui entrent en contact avec les produits chimiques doivent y résister. Il faut donc utiliser des matériaux résistants aux produits chimiques.
Que signifie exactement la résistance aux produits chimiques ?
"Par résistance chimique, on entend généralement la capacité des matériaux à résister à l'action des produits chimiques".
Pourquoi la résistance chimique du câble est-elle si importante dans une chaîne énergétique ?
Pour les câbles et les fils à usage industriel, on distingue trois applications différentes - rigide, flexible & pour l'utilisation dans la chaîne énergétique. C'est justement dans des secteurs comme l'industrie automobile, les stations de lavage ou l'industrie alimentaire que sont utilisés des produits chimiques qui ont une influence sur la durabilité des câbles. C'est pourquoi le bon choix du matériau de la gaine extérieure est très décisif pour nos câbles igus chainflex. Ceux-ci ont été spécialement développés pour être utilisés dans des chaînes d'énergie qui présentent une longue durée de vie même en cas de fortes sollicitations.
Pour les applications de chaînes d'énergie en relation avec des produits chimiques, il ne faut pas seulement tenir compte de la sollicitation par les produits chimiques, mais aussi de la forte sollicitation mécanique dans la chaîne d'énergie. Si les matériaux utilisés ne résistent pas aux produits chimiques, la gaine extérieure peut devenir cassante, se décolorer, se dissoudre ou d'autres dommages peuvent survenir sur la gaine. Si l'on ajoute à cela une charge mécanique élevée dans la chaîne énergétique, des ruptures de gaine et des arrêts de machine peuvent survenir.
Pour vous aider à faire un premier choix, nous avons publié dans notre catalogue un tableau de résistance complet qui indique la résistance de nos cinq matériaux de gaine à la plupart des produits chimiques présents dans l'industrie, ainsi que leur résistance à température ambiante. Pour choisir le bon matériau, le tableau des produits chimiques peut être utilisé comme première indication, mais nous recommandons toujours de faire un test individuel dans l'application, car le tableau ne couvre pas tous les produits chimiques ni toutes les concentrations et compositions.