Pourquoi chainflex®: Le câble le moins chère qui fonctionne

Parce que nos câbles réduisent les coûts & Améliorer la technique

Bilan prix chainflex®
  • Câble de commande CF880, rayon de courbure 12,5 x d et gaine extérieure en PVC : variante low-cost
  • Câble de commande CF5, rayon de courbure plus petit 6,8 x d avec gaine extérieure en PVC et résistance à l'huile : un avantage technique plus important entraîne un prix au mètre légèrement plus élevé.
  • Câble de commande CF98 résistant à l'huile/aux bio-huiles Câble avec gaine TPE et rayon de courbure de seulement 4 x d : prix élevé en raison d'un grand avantage technique.

Parce que nos câbles sont garanties 4 ans

Parce que les clients d'igus utilisent nos câbles avec succès

Espace limité ? - Nous avons la solution !

Exemple d'application de câble de données

Câble de système de mesure pour grandes longueurs de transmission

Exemple d'application d'un câble de mesure

Câbles d'assistance chainflex pour l'utilisation tout-terrain

Exemple d'application de câble servoconducteur

Étape 1 Accéder à la boutique en ligne

Étape 2 : sélectionner la structure du câble

Étape 3 : Choisir une solution de ligne

Plus d’informations

Testé sur 5.500 m².

Catalogue chainflex

Catalogue de câbles chainflex® pour les applications en mouvement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique