Systèmes complets standardisés

  • Des systèmes complets composés d'une chaîne porte-câbles, de câbles, d'un serre-câbles et d'une goulotte de guidage.
  • Sécurité grâce à la garantie du système
  • Planification facile avec des données 2D ou 3D existantes
  • Réduction des coûts grâce à la standardisation et à la diminution du volume d'achat

iSet - L'ingénierie sophistiquée en toute simplicité

Teaser iSet

Kits complets en 3 clics seulement

Modules système de chaînes porte-câbles pour les courses allant jusqu'à 200 m

INTERIEUR : Courses longues, jusqu'à 200 m

Systèmes standard pour porte-câbles tournants

Chaînes porte-câbles rotatives en système complet

Module basic flizz

EXTERIEUR : Courses longues, jusqu'à 200 m

Montage d'une chaîne porte-câbles sur une grue

Montage sur site

Guidage de l'énergie sur courses longues

Module pour courses longues jusqu'à 1.200 m

Module en zigzag dans un théâtre

Modules en zigzag pour les applications verticales

Goulotte guidelite pour la galvanisation

Systèmes de chaînes porte-câbles pour la galvanisation

e-spool

e-spool, l’alternative aux enrouleurs de câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique