Changer de langue :

Dans les installations de galvanisation, les composants installés doivent répondre à des exigences très élevées. Dans le processus de galvanisation, de puissants produits chimiques sont utilisés dans le bain électrochimique, auxquels les chaînes porte-câbles et les câbles qui s'y trouvent doivent résister. Là où les chaînes porte-câbles en acier atteignent leurs limites, les chaînes porte-câbles en plastique font valoir leurs avantages. Les chaînes porte-câbles sont résistantes aux produits chimiques et à la corrosion, légères, économiques et garantissent une longue durée de vie et l'absence d'entretien grâce à leurs propriétés de glissement optimisées. Les câbles qui se trouvent dans la chaîne d'énergie doivent également résister à l'environnement exigeant. Nous vous présentons des solutions spécialement conçues pour les installations de galvanisation.
Nous savons ce dont les applications ont besoin et ce que les clients veulent. Nous connaissons parfaitement nos produits et leurs propriétés.
Et nous vous montrons comment vous pouvez en profiter pour améliorer votre technique et réduire vos coûts.

Le caniveau, facile à manipuler et à poser, peut être installé en très peu de temps. Il en résulte moins de travail de montage pour le monteur. Lors d'une installation test par des monteurs igus, la méthode de montage pratique a permis de poser un caniveau de 30 mètres de long en moins de 3 minutes.
Les parties latérales sont reliées par clipsage et encliquetage, à la main et sans outil. Le mécanisme de serrage spécialement conçu pour le système les maintient ensuite ensemble de manière sûre et résistante. Le montage rapide permet de réduire de manière significative le temps de travail et les coûts.

Concernant le facteur poids : 1 mètre de guidelite Plus EG ne pèse que 1,8 kg, 1 mètre de caniveau en acier inoxydable 7,5 kg. L'utilisation du plastique rend obsolètes les lourds caniveaux de guidage en métal. Les caniveaux de guidage métalliques sont sensibles à la corrosion et coûteux, tant à l'achat qu'à l'installation et à l'entretien.
Les tribopolymères ont permis de concevoir un caniveau beaucoup plus léger pour les environnements hostiles, qui se caractérise par un fonctionnement silencieux et sa résistance à la corrosion. L'économie de poids possible se rentabilise immédiatement, au niveau de la construction, de l'exploitation et de l'achat.

... avec smart plastics
Ces composants vous donnent une sécurité d'installation et de planification. Si un composant de la chaîne porte-câbles s'use ou est endommagé, les capteurs le détectent et émettent un signal ou arrêtent l'installation de manière préventive afin d'éviter des dommages consécutifs coûteux. De plus, les capteurs donnent une recommandation d'entretien probable pour les différents composants (chaîne ou câble) afin que vous sachiez toujours si et quand un entretien est nécessaire. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.

... par rapport aux caniveaux de guidage en acier inoxydable
Les systèmes de guidage en métal posent des problèmes bien connus : corrosion, montage compliqué, poids élevé et coûts importants. Le matériau du caniveau EG Guidelite-plus lui confère une grande résistance aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour les applications de galvanisation et de fabrication d'engrais. Grâce à son poids léger et à sa conception modulaire, le montage est nettement simplifié.

... avec les câbles chainflex robustes
Dans divers domaines et applications, l'utilisation de conducteurs individuels pour les moteurs a permis de réaliser des économies de coûts significatives à l'achat, étant donné qu'il est possible de se les procurer jusqu'à 35 % moins chers en tant que paquet de câbles complet, y compris le conducteur de protection PE, qu'un câble moteur CF35.UL massif à 4 conducteurs par exemple.
En outre, on a pu observer une augmentation de la durée de vie des câbles, car les conducteurs individuels peuvent être utilisés dans un espace de montage plus petit, ce qui profite également à la conception mécanique de l'ensemble du système de chaîne énergétique.

... avec des chaînes porte-câbles prêtes à être installées
Les chaînes porte-câbles installées dans les installations de galvanisation doivent résister à un environnement exigeant. Pour cela, il est important de choisir les bons matériaux et les bonnes matières des différents composants et de les harmoniser entre eux.
C'est là que les systèmes de chaînes porte-câbles readychain pré-assemblés marquent des points, car ils sont fabriqués spécialement en fonction des conditions ambiantes et sont montés sur place en un tour de main lors de la dernière étape. De cette manière, les frais de confection et le temps de montage peuvent être considérablement réduits.

Faites recycler vos chaînes porte-câbles ou vos chaînes d'énergie,
quel que soit le fabricant, dans le programme de recyclage chainge d'igus,
de sorte que des granulés recyclables puissent être obtenus.

Apprenez-en plus sur les avantages des chaînes porte-câbles pour la galvanisation. Nous chercherons ensemble la solution qui vous permettra d'améliorer votre technique et de réduire les coûts. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous conseiller.
Je me réjouis de votre message !