Rotules lisses igubal® en polymères hautes performances
Les rotules lisses igubal sont des éléments auto-alignants sans entretien qui sont entièrement réalisés en polymères. Elles peuvent être utilisées jusqu'à +200 °C en fonction du matériau choisi. De plus, le système complet d'éléments rotulés igubal et insensible à la poussière et à la saleté ainsi que résistant à la corrosion. Une utilisation dans des agents liquides est également possible en raison de l'absence de lubrifiant. Calculez la durée de vie de rotules lisses en ligne et en quelques étapes seulement avec l'outil de calcul de la durée de vie igubal.
Quels sont les avantages des rotules lisses igubal ?
100 % sans graisse et sans entretien
Produit très économique
Pas besoin de graissage, insensibilité à la poussière et à la saleté
Sans corrosion, utilisation possible dans des agents liquides
Amortissement des vibrations
Faible jeu des bagues intérieures
Faible poids
Utilisation possible jusqu'à +200 °C en fonction du matériau choisi
Expédition en 24 à 48 heures
Pas de montant minimum de commande et à partir de l'unité
Découvrez nos nouveaux produits de la gamme de rotules. Les demandes de nos clients nous placent constamment face à de nouveaux défis, qui conduisent fréquemment, aussi, à la mise au point de nouveaux produits. Notre objectif est de toujours proposer au client la solution la plus économique et de lui permettre d'améliorer sa technicité.
À l'intérieur ou à l'extérieur. À la surface ou sous l'eau. Par chaud ou froid. Nos produits ont été conçus pour les milieux rudes et exigeants et arrivent à convaincre là où d'autres matériaux se heurtent à leurs limites.
Vous trouverez ici une sélection de projets clients que nous avons réalisés. Vous aussi, vous avez un milieu difficile ? Pas de panique, nous trouverons une solution adaptée à votre projet. (en anglais)