Découvrez les appuis debout igubal - l'alternative économique et écologique aux appuis debout traditionnels

Paliers à semelle

Vous recherchez des paliers à semelle sans entretien et rentables ?

Ce que vous trouverez ici

    Les avantages des paliers à semelle igubal

    lubrifiants

    Next-Level Performance : nos dernières solutions de stockage

    Palier à billes divisé Quick-Release

    Palier à fermeture rapide

    Changement de palier en moins de 10 secondes

    Palier à semelle en deux parties PP205

    Palier à semelle en deux parties PP205

    Stock partagé - efficacité totale

    Étude : ESQM 2.0 Heavy Duty

    ESQM 2.0 Heavy Duty (usage intensif)

    L'avenir à l'épreuve

    Des paliers à semelle sur mesure pour tous les besoins

    Nos paliers à semelle igubal en action

    TSE ESQM

    Palier vertical ESQM dans une installation agri-photovoltaïque

    Catamaran ESTM

    Palier vertical ESTM dans un catamaran

    Véhicule de terrain KSTM

    Palier vertical KSTM dans un véhicule tout-terrain

    Hydrogénérateur ESTM

    Palier vertical ESTM dans l'hydrogénérateur

    Dégivreur d'avion ESTM

    Paliers verticaux ESTM dans le système de maintenance des avions

    Convoyeur à courroie ESTM

    Palier vertical ESTM dans un convoyeur à courroie

    Tracker solaire ESQM

    Paliers verticaux ESQM dans les trackers solaires

    Insert de palier de remplacement

    Possibilité de remplacement 1:1

    Roulements paliers

    Compatibilité des roulements

    Guide de remplacement 1:1

    Etapes de développement des paliers à semelle igubal

    1998

    KSTM

    "J'ai besoin d'une solution économique."

    KSTM

    2005

    ESTM

    "Je dois réaliser des charges plus élevées avec mon palier à semelle."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "J'ai besoin d'un palier à semelle divisé."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Je dois stocker mes trackers solaires sans les lubrifier."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Je dois supporter des forces plus élevées dans un espace de montage restreint"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Existe-t-il une solution encore plus compacte ?"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "Comment puis-je stocker mes profilés ronds ?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT / KSQM-GT

    "Avez-vous aussi des solutions pour des profils carrés plus petits ?"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "L'ESQM est une solution éprouvée pour l'industrie solaire. Peut-on encore l'améliorer ?"

    ESQM-2-0

    2025

    PA-TP

    "Existe-t-il un palier à semelle pour un montage sans outil ?"

    Palier à fermeture rapide

    2025

    PP205 avec insert de palier divisé

    "Pouvez-vous proposer les inserts de palier divisés également pour les paliers à semelle PP205 ?"

    PP205

    Paliers à semelle xiros

    Paliers à semelle xiros

    Pour des vitesses élevées

    Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

    Boutique igubal

    Boutique

    Accéder à la boutique igubal
    Outil

    Outil

    Vers le système expert d'igubal
    Base de connaissances

    Base de connaissances

    Base de connaissances

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Christophe GARNIER

    Responsable Division iglidur®

    01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique