Petits modules linéaires à entraînement à vis

axe linéaire miniature SLN pour les tout petits espaces de montage

  • Pièces en aluminium et en polymère
  • Basé sur drylin® N-guidage linéaire miniature taille 27
  • Monté sur paliers lisses vis
  • Compact forme
  • Commande manuelle et avec moteur

Services produits

Télécharger les données techniques

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

axe linéaire miniature SLN sans moteur

SLN
SLN

Données techniques

Référencemaxi Course [mm]Poids [g]supplément (par 100 mm) (par 100 mm) [g]statique maximum statique maxi [N]statique maximum radiale statique maxi [N]maxi Vitesse de rotation [U/min]maxi Couple dentraînement [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
RéférenceH, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]HW, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

axe linéaire miniature SLN à moteur

Axe linéaire SLN motorisé avec dessin coté et détails de raccordement.
Axe linéaire SLN motorisé avec dessin coté et détails de raccordement.

Données techniques

Référencemaxi Course [mm]Poids [g]supplément (par 100 mm) (par 100 mm) [g]statique maximum statique maxi [N]statique maximum radiale statique maxi [N]maxi Vitesse de rotation [U/min]maxi Couple dentraînement [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
RéférenceH, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]HW, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Référenceltm [mm]HM [mm]Ai [mm]Li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583Variabilité
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583Variabilité

Il faut y regarder de très près !

Actionneur linéaire miniature dans un étui orange avec loupe.
  • Construction robuste et compacte
  • 100 % sans graisse
  • Structure très légère
  • Bon rapport qualité-prix

Configurer des modules linéaires à entraînement à vis sur mesure

Configurateur de module linéaire sur un ordinateur portable avec vue CAO et un élément d’entraînement sélectionné.
  • Trouver le bon SLT ou SLN module linéaire avec entraînement à vis et le commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre dans le panier commander ou demander des renseignements en ligne
  • nomenclature télécharger au format PDF

Accessoires techniques drylin® : commandes

Accessoires pour module linéaire drylin avec divers fins de course, compteurs et pièces de montage.
  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique

Moteurs pas à pas à vis drylin E

Moteur pas à pas à vis drylin E avec plaque frontale et câble de raccordement.
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur

La bonne orientation du moteur pour l'axe linéaire à vis

Axes de broche avec moteur en quatre vues.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique