Unité linéaire monotube drylin® SET easytube sans graisse

  • Faible poids grâce à l'aluminium et au plastique
  • Entraînement : filetage trapézoïdal ou à pas rapide
  • Disponible également sans tige comme système de mesure avec graduation
  • Montage par traverses verticales ou à brides
  • Résistance à la température jusqu'à +50 °C
Unité linéaire avec compteur de position et volant manuel.

Unité linéaire monotube SET easytube

  • Axe monotube
  • résistant à la torsion Résistant à la corrosion avec
  • broche en acierinoxydable Entraînement : Avec broche à filet trapézoïdal ou à filet raide
Unité linéaire avec bride et vis filetée.

Guidage monotube SET easytube avec bride

  • Bride des deux côtés
  • Idéal pour un raccordement axial
  • Bride en plastique robuste
Unité linéaire avec entraînement à vis et bride.

Guidage monotube SETB easytube avec bride

  • Précontrainte d'un côté
  • Bride massive en aluminium
  • Pour des réglages horizontaux et verticaux
Unité linéaire avec échelle et repère sur le cylindre.

Guide monotube SETM easytube avec graduation

  • Émaillage incorporé, résistant au rinçage
  • Serrage en continu
  • Disponible avec ou sans tige
Unité linéaire avec moteur et entraînement à vis pour un mouvement axial compact.

Guidage monotube SETC easytube "light"

  • Chariot linéaire particulièrement léger
  • Disponible également en version à bride
  • Montage simplifié

Exemples d'application choisis par nos clients

Axe monotube easytube dans les installations de production de couches-culottes

Des chaînes porte-câbles et des câbles passent autour d’un support dans une machine.

Unité linéaire monotube SET easytube dans la machine de fabrication de sacs tubulaires

Composant de machine avec un capteur orange sur une ligne d’emballage.

Autres exemples d'applications avec des unités linéaires drylin

Système de remplissage avec composants industriels et systèmes de guidage dans une salle de production.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique