Composants durables et sans entretien pour les énergies renouvelables

Avantages des produits igus :

  • Matériau de graissage et sans entretien
  • Résistance aux UV
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux intempéries
  • Résistance à la corrosion
  • Longs durée de vie calculables
  • Solutions sur mesure
Installation photovoltaïque dans un paysage aride avec des panneaux solaires inclinés.

Photovoltaïque

Capteur solaire thermique avec réflecteurs dans un paysage désertique.

Secteur héliothermique

Centrale hydroélectrique avec barrage et eau s’écoulant avec force.

Énergie hydraulique

Éolienne au-dessus d’un paysage forestier, au soleil.

Énergie éolienne

Nouveautés

Palier igubal ESQM pour un suiveur solaire à côté d’un panneau solaire.

igubal ESQM 2.0 - la nouvelle génération de notre palier de traçage solaire

Module de rotation TRM triflex comme guidage d’énergie sur une éolienne avec rotation de 1 800°.

TRM triflex Rotation Module - rend les éoliennes plus sûres en cas

Des produits qui font leurs preuves

Suiveur solaire DEGERenergie avec modules solaires inclinés et une personne dans le champ.

Moins de frais d'exploitation avec des paliers à semelle sans lubrification dans les systèmes de suivi à un axe

Suiveur solaire sur une caravane avec panneau relevé sur le toit.

Une technique de palier sans lubrification pour des réglages précis de trackers solaires pour camping-cars

Applications pour les énergies renouvelables : panneaux solaires, technique d’inspection et équipements en mer en usage.

Autres histoires à succès


Informations supplémentaires

Brochure d’information

Présentoir igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique