Changer de langue :




C'est pour cela que nous avons développé l'adaptateur Module Connect
Branchez votre chaîne d'énergie avec UN seul connecteur

Conduite d'énergie facilitée avec des modules enfichables
L'objectif de chaque readychain igus est de rendre le montage des modules aussi simple que possible. Il y a quelques années, la readychain speed a révolutionné le domaine des chaînes d'énergie confectionnées. Pour ce faire, les concepteurs ont fusionné les connecteurs et les éléments de raccordement en une unité qui peut être directement enfichée sur l'armoire électrique. Ainsi, readychain speed connecte les systèmes de chaînes électriques confectionnés en quelques secondes et sans utiliser d'outils.
D'une manière générale, les modules préconfectionnés ont l'avantage qu'un composant contrôlé à cent pour cent arrive en production et que tous les composants sont adaptés les uns aux autres. Ce déroulement sans faille est particulièrement important dans les assemblages en cadence ou à la chaîne. Par rapport aux composants individuels, les modules readychain ne nécessitent qu'une fraction du temps de montage. Avec l'aide des readychain speed d'igus, les temps de passage sont encore nettement réduits.
Qu'est-ce qui caractérise ce partenariat particulier ?
Avec HARTING comme fournisseur et partenaire de conception, la fabrication readychain d'igus peut faire valoir tous ses atouts. La qualité, le temps de passage, la productivité et donc le prix sont clairement des caractéristiques de la confection industrielle de câbles chez igus. Si l'on combine ce traitement mécanique avec des zones de confection spécialisées et des entrepôts Kanban, on obtient la flexibilité incomparable d'igus readychain :

Lors de la production de machines et d'installations, il y a toute une série de raisons d'opter pour des alimentations en énergie préconfectionnées :

... disponibles en stock !
Pour les utilisateurs qui souhaitent configurer eux-mêmes leur interface individuelle, il existe désormais des kits Module Connect avec trois ou quatre entrées de câbles.
Ils se composent de boîtiers porteurs, de passe-fils, d'inserts d'étanchéité et de serre-câbles. Les accessoires, tels que les verrouillages simples et doubles ainsi que les éléments de fixation, peuvent être commandés en fonction de l'application. Les inserts de contact pour la configuration individuelle sont également disponibles directement chez igus !

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24