Thèmes de service autour des chaînes d'énergie confectionnées

readychain® p-rack

  • Ergonomique et exactement adapté aux exigences du client, montage/démontage sans outil.
  • Poids réduit pour une expédition moins chère, en plus transport de retour peu encombrant​
  • Temps d'installation réduit de 66 %.
  • Également imprimé à partir d'amidon de maïs et regranulable
  • Suivi par GPS en option

readychain® fastpositioner, pour une mise en place facile

  • Montage facile et sûr des systèmes readychain® confectionnés.
  • Aucun autre outil nécessaire
  • Réduction de 30% du temps de montage grâce à la livraison dans la position de montage optimale.
  • Imprimé à partir de matériaux durables et regranulable

Plug-in e-chain®...

Chaîne porte-câbles enfichable
  • Fixation très simple dans votre application
  • Décharge de traction et joint intégrés
  • Économiser 80 % du temps de montage
  • Modules optimisés prêts à être montés
  • En cas de maintenance : il suffit de débrancher, de rebrancher, c'est terminé
readychain Optimisation des processus

Optimisation des process

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à installer

Votre fournisseur...

Livraison optimisée pour le montage avec le readychain® rack

Réduire les délais d'exécution de plusieurs jours à quelques heures ...

Module Connect, lauréat du German Design Award 2021

Un adapteur permet le raccordement simple et rapide de la chaîne porte-câbles

  • Economise jusqu'à 80% de temps de montage
    Se connecte à la machine en quelques gestes seulement
  • Interface clairement structurée
    Connexion simple de la chaîne d'énergie, même sans connaissances électroniques préalables
  • Durable
    Les systèmes de chaînes porte-câbles igus existants peuvent être facilement complétés - l'adaptateur est adapté aux différentes séries de chaînes électroniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique