Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® W300 - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® W300 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,24
Couleur jaune
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 1,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 6,5
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,08 - 0,23
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,23

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 3.500 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 125 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 61
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 60
Dureté Shore D 77 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +90
Température maximum d'emploi à courte durée °C +180
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Valeurs pv admissibles pour l´ iglidur® W300




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® W300 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 


 
L´ iglidur® W300 offre une grande résistance à l´usure, même combiné à des arbres rugueux ou en présence d´agents particulièrement abrasifs. Ce matériau est celui parmi les matériaux iglidur® qui offre la meilleure résistance aux influences extérieures.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (60 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]

 

Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

 
Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® W300 diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de surface statique admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.


 

 

 
iglidur® W300 offre une très grande résistance à la compression malgré son élasticité. La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® W300 en présence de charges radiales. La déformation élastique des Paliers iglidur® Q sous l'influence de charges radiales est inférieure à 3 % à température ambiante sous la limite de charge de 60 MPa.

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 4
à courte durée 2,5 1,8 6

Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Les coefficients de frottement des Paliers iglidur® W300 ne montent pas, même à des vitesses de glissement élevées. Ce matériau permet donc d'obtenir des vitesses de glissement plus élevées pouvant par exemple atteindre 1,5 m/s en rotation et 5 m/s en translation. De par l'incroyable résistance à l'usure du matériau, l'usure du Palier reste faible, même en emploi prolongé à vitesse élevée. C'est sur des arbres trempés pas trop lisses que l'on obtient les vitesses les plus élevées avec les Paliers iglidur® W300.

Limites de températures

iglidur® W300 Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 90 °C
maximum, à courte durée + 180 °C
Protection axiale supplémentaire
à partir de
+ 60 °C

Tableau 03 : Températures limites d´utilisation de l´iglidur® W300

Températures

Les Paliers Lisses iglidur® W300 conservent leur incroyable résistance à l'abrasion jusqu'aux températures d'emploi maxi admissibles sans avoir tendance à casser à basse température. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +60 °C.

iglidur® W300 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tableau 03 : Températures limites d´utilisation de l´iglidur® W300

Frottement et usure

A l´instar de la résistance à l´usure, le coefficient de frottement μ varie lui aussi en fonction de la charge. Contrairement aux autres matériaux iglidur®, le coefficient de frottement de l'iglidur® W300 reste faible, même à des vitesse périphériques importantes.

Fig. 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 Mpa, arbre en Cf53

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ

 

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ

 
Usure avec des arbres en différents matériaux

Fig. 06 : Usure avec différents matériaux d´arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

 
Matériaux d'arbres

Le frottement et l´usure dépendent aussi en grande mesure du matériau d´arbre. Les arbres trop lisses se soldent par une augmentation du coefficient de frottement et de l'usure des Paliers. Les arbres lisses risquent d´avoir une tendance au stick slip. Les couinements, un effet de ce stick-slip, renvoient la plupart du temps à des arbres trop lisses. Ce sont les arbres d´une rugosité comprise entre 0,4 et 0,5 μm qui offrent les meilleurs résultats. Sur l'iglidur® W300, la résistance à l'usure reste très bonne à cette rugosité tandis que le frottement est réduit à sa valeur minimale. Le graphique 06 montre un extraits des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux. A charge élevée, il est recommandé d'utiliser des arbres trempés. Veuillez nous contacter pour le cas où le matériau d'arbre qui vous intéresse ne serait pas présenté ici.
 

Usure en oscillation et en rotation

Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A = en rotation
B = oscillant

 
 

Agent Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Toutes les données sont pour température ambiante [+20 °C] Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® W300


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1013 Ωcm
Résistance superficielle > 1012 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® W300 offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont également compatibles avec la plupart des lubrifiants. L´iglidur® W300 n´est pas attaqué par la plupart des acides faiblement dosés, organiques ou anorganiques.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers iglidur® W300 résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses en iglidur® W300 résistent à une exposition prolongée aux UV. Une faible modification de la couleur ne joue que très peu sur les propriétés.

Vide

Sous vide un dégazage peut se produire avec l'iglidur W300. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en iglidur W300 préalablement. Leur emploi sous vide n´est possible que sous réserves.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses iglidur® W300 sont isolants.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,2 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,4 % du poids

Tableau 06 : Absorption d´humidité

Influence de l´absorption d´humidité

Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

 
Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® W300 est d´environ 1,3 % de poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 6,5%. Ceci doit être pris en considération pour les emplois en milieux humides.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® W300
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 à 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers en iglidur® W300 selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses iglidur® W300 sont des Paliers standards pour les arbres à tolérances h (h9 minimum recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dansun logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).