Changer de langue :
Des températures d'utilisation jusqu'à +170 °C sont autorisées pour une courte durée. Les paliers lisses iglidur M250 ne peuvent toutefois être exposés à cette température que sans autre charge. La température d'utilisation supérieure à long terme est de +80 °C. C'est également à cette température que se situe la limite d'usure, c'est-à-dire la température à laquelle l'usure augmente de manière disproportionnée. Pour les températures supérieures à +60 °C, une sécurité supplémentaire est nécessaire.
| Température minimum d’emploi | température supérieure d'application, à long terme | température supérieure d'application, à court terme | à sécuriser axialement en plus à partir de |
|---|---|---|---|
| -40 °C | +80 °C maximum | +170°C | + 60 °C |
En standard, l'iglidur M250 est fabriqué comme un palier à paroi épaisse. L'iglidur M250 est le mieux adapté aux vitesses de surface faibles à moyennes. La vitesse de glissement maximale admissible en fonctionnement à sec est de 0,8 m/s (rotatif) ou de 2,5 m/s (linéaire). Dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'atteindre ces valeurs limites en raison de l'interaction de différentes influences.
Vitesses de glissement de différents matériaux iglidur
| m/s | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| de courte durée | 2 | 1,4 | 5 |

La résistance à la compression des paliers lisses iglidur M250 diminue avec l'augmentation des températures. La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. Les paliers lisses iglidur M250 ont une pression de contact maximale recommandée de 20 MPa. Comparés à d'autres matériaux iglidur, les paliers lisses iglidur M250 sont très élastiques. Grâce à cette élasticité, ils peuvent très bien céder, mais se remettent en place. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à la pression de surface maximale recommandée.
Le coefficient de frottement μ d'un palier lisse est influencé, entre autres, par la vitesse de glissement et la charge.
Coefficient de frottement pour iglidur M250 contre acier (Ra = 1 μm, 50 HRC) :
| iglidur M250 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,18 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire de rotation opposé. Si l'on considère le coefficient de frottement, la rugosité la plus favorable de l'arbre pour les paliers iglidur M250 est de Ra = 0,6 mm. Les figures 06 et 07 montrent un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbre et des paliers lisses iglidur M250. Jusqu'à des charges de 2 MPa, le matériau de l'arbre joue un rôle relativement faible en rotation. Il faut donc veiller à utiliser un matériau d'arbre approprié pour les charges plus élevées. Il s'agit des arbres trempés, comme le Cf53 ou les arbres chromés durs. Il ressort de la figure 07 que l'iglidur M250 est nettement mieux adapté aux mouvements de rotation qu'aux mouvements de pivotement. Il faut toutefois mentionner que, dans la pratique, les vibrations qui agissent sur les roulements sont souvent particulièrement élevées lors des mouvements de pivotement. C'est là que l'iglidur M250 peut faire valoir ses propriétés d'amortissement particulières. Dans notre test, de telles vibrations sont exclues, de sorte que la comparaison entre la rotation et le fonctionnement en pivotement surprend au premier abord.
Plus d'informations sur les matériaux pour arbres
Pour un fonctionnement optimal, les paliers lisses iglidur M250 ont besoin de jeux relativement importants. Ceux-ci garantissent que les coussinets fonctionnent de manière fiable, même en cas de dilatation thermique et d'absorption d'eau. Les inconvénients du jeu de fonctionnement sont compensés par les propriétés d'amortissement des vibrations. Les coussinets sont conçus pour être montés à la presse dans un logement à tolérance H7. Après le montage dans un logement de dimension nominale, le diamètre intérieur des roulements avec une tolérance D11 s'ajuste automatiquement. L'arbre doit être toléré au minimum à h9.
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur M250 Palier lisse D11 [mm] | boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,120 +0,340 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,145 +0,395 | 0 +0,040 |
Dans des conditions climatiques normales, l'absorption d'humidité des paliers lisses iglidur M250 est d'environ 1,4 poids -%. La limite de saturation dans l'eau est de 7,6 % en poids -%. Ceci doit être pris en compte dans les conditions d'utilisation correspondantes.
Les paliers lisses iglidur M250 ont une bonne résistance aux produits chimiques. Ils résistent à la plupart des lubrifiants. L'iglidur M250 n'est pas attaqué par la plupart des acides organiques et inorganiques faibles.
+ résistant 0 résistance limitée - non résistant
Toutes les données à température ambiante [+20 °C]
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + à 0 |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | 0 |
Les paliers lisses iglidur M250 sont électriquement isolants
| Résistance | Valeur |
|---|---|
| Résistance spécifique | > 1013 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1011 Ω |
Les paliers lisses en iglidur M250 peuvent être utilisés sous certaines conditions en cas de rayonnement radioactif. Ils sont résistants jusqu'à une intensité de rayonnement de 1 -104 Gy.
Les paliers lisses iglidur M250 sont durablement résistants aux rayons UV.
Sous vide, les paliers lisses iglidur M250 dégazent. L'absorption d'humidité relativement élevée des paliers ne permet donc qu'une utilisation limitée dans le vide.
✓ Comprend les paliers lisses iglidur M250
✓3 8 paliers lisses en plastique des principaux matériaux iglidur
✓ Gabarits pour trouver le matériau parfait pour votre application
✓ Catalogue des paliers iglidur



En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24