m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 1 | 0,7 | 4 |
à courte durée | 2 | 1,4 | 5 |
L´iglidur® G a été mis au point pour des vitesses de glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne doivent être atteintes qu´en présence de faibles charges de pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut en effet provoquer une hausse de la température jusqu'à sa limite admissible en continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre différentes influences.
iglidur® G | A sec | Graisse | Huile | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® G E10 [mm] |
Alésage H7 [mm] |
jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> de 6 à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> de 10 à 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> de 18 à 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> de 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> de 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> de 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Agents | Tenue |
Alcools | + à 0 |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides dilués | 0 à - |
Acides forts | - |
Bases diluées | + |
Bases fortes | 0 |
Résistance spécifique | > 1013 Ωcm |
Résistance superficielle | > 1011 Ω |
Résistance aux produits chimiques : les paliers lisses en iglidur® G résistent bien aux produits chimiques à température ambiante. Ils sont également compatibles avec la plupart des lubrifiants. Les acides organiques et inorganiques faibles, pour la plupart, n'attaquent pas les paliers iglidur® G.
Rayonnements radioactifs : les paliers lisses en iglidur® G résistent au rayonnement jusqu´à une intensité de 3 • 102 Gy.
Résistance aux UV : les paliers lisses iglidur® G résistent à long terme aux rayons UV.
Vacuum : les paliers iglidur® G dégazent dans le vide. Ils ne peuvent être utilisés dans le vide qu'à sec.
Propriétés électriques : les paliers iglidur® G sont isolants.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24