Changer de langue :

Notre service CNC simplifie l'obtention de vos pièces tournées et fraisées en polymères et garantit un bon déroulement des opérations. Grâce à la nouvelle fonction de vérification des plans, vous pouvez contrôler les tolérances, les surfaces et filets et veiller à ce que vos créations soient adaptées aux polymères.
Profitez d'un calcul immédiat rapide, d'une vérification automatisée de la faisabilité avec contrôle du plan, d'un très grand choix de matériaux et de pièces prêtes à expédier à partir de 3 jours seulement.
Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouveautés igus. Restez au fait de l’actualité concernant igus et les plastiques en mouvement. Soyez les premiers à découvrir nos applications intéressantes, les derniers comptes rendus de laboratoire, etc.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24