Changer de langue :

Le nouveau film de glissement en iglidur A160 avec couche de mousse intégrée est disponible en trois largeurs (100, 200 et 500 mm) et réduit les frottements et les chocs, par exemple lors du transport de produits fragiles comme les bouteilles sur des convoyeurs, ce qui minimise les dommages et rend le processus nettement plus sûr. Le matériau iglidur A160 se caractérise par d'excellentes propriétés de glissement, une aptitude au contact alimentaire (conforme aux normes EU/FDA) et une grande résistance à l'abrasion, tandis que la mousse assure l'absorption des chocs.
Hautes propriétés d'amortissement
Jusqu'à 10 fois plus résistant à l'usure que les autres films de glissement
Utilisé avec succès depuis plus de 10 ans
La protection contre l'usure assure une plus longue durée de vie à votre installation

Boutique en ligne
Dans notre boutique, vous trouverez des films pour les hautes températures, avec l'agrément FDA et des variantes conductrices. Les films sont disponibles en différentes largeurs et épaisseurs standard et peuvent être livrés avec ou sans dos adhésif.
Boutique en ligne
Pièces spéciales selon dessin
Nous fabriquons volontiers pour vous des pièces spéciales sur dessin. Il est possible de fabriquer des pièces très précises et il n'y a pas de frais d'outillage.