Changer de langue :

Contrairement aux matériaux traditionnels qui favorisent le glissement, le ruban anti-dérapant a été spécialement conçue pour maintenir les produits ou les objets en place. Sa surface anti-dérapante garantit une fixation précise, tandis que sa composition matérielle robuste assure une fiabilité à long terme. La bande anti-dérapante est disponible en deux largeurs : 50 et 100 mm
Une tenue fiable pour toutes les surfaces
Protection contre les dommages
Adhérence maximale validée par igus®
Préservation des ressources

Boutique
Dans notre boutique, vous trouverez des rubans pour les hautes températures, avec l'agrément FDA et des variantes conductrices. Les rubans sont disponibles en différentes largeurs et épaisseurs standard et peuvent être livrés avec ou sans dos adhésif.

Pièces spéciales selon dessin
Nous fabriquons volontiers pour vous des pièces spéciales précises selon le dessin. Il est possible de fabriquer des pièces très précises et il n'y a pas de frais d'outillage.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24