Changer de langue :

Les profils de guidage de la chaîne ont d'excellentes caractéristiques d'usure et sa grande résistance mécanique le rend idéal pour les applications dynamiques. De plus, il convainc par sa résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux variations de température.
L'absence d'entretien réduit les coûts de lubrification et de maintenance
5 ans de succès
100 % sans lubrification
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.
Obtenez un aperçu de nos nouveautés en 2025

Commandez gratuitement notre boîte d'échantillons de produits semi-finis et recevez des informations sur les matériaux les plus divers.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24