Changer de langue :

La diversité des possibilités d'utilisation des guidages sur rails profilés W de drylin résulte du grand nombre de composants différents qui peuvent être combinés entre eux. Nous proposons plus de 50 profils différents (tailles / géométrie / surfaces), de nombreux paliers lisses linéaires et des chariots linéaires. Les guidages profilés drylin W conviennent à une utilisation dans tous les secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, la construction de machines-outils, l'intérieur ou le bricolage. Tous les composants, y compris les rails, peuvent être commandés dans la longueur souhaitée dans la boutique en ligne.
Montage plus rapide en faisant appel à des rails doubles plutôt qu’à deux rails simples montés en parallèle.
Pour de nombreuses applications (par exemple automatisation, secteur alimentaire, technique médicale, industrie pharmaceutique).
Les rails incurvés permettent plus de liberté de conception par exemple des lieux de travail.
Chariots avec patin hybride pour un mouvement fluide.
Dans la construction grâce à des entraxes flexibles avec des rails simples parallèles.

Sur la base de la série drylin® W éprouvée, igus® propose des guidages linéaires incurvés avec des formes au choix et des chariot de guidage spécialement mis au point pour différents rayons. Ils permettent de donner le jour à des solutions innovantes pour les applications à espace de montage limitée, par exemple dans l’ergonomie des commandes, la technique des scènes et plateaux ou dans la cabine de conduite de véhicules utilitaires, où écrans et commandes sont conçus dans le rayon pour garantir un accès sûr et facile.

Laissez-vous convaincre par nos guidages profilés drylin W grâce à notre boîte d'échantillons

Lorsque le fonctionnement doit être particulièrement aisé
Dans un palier linéaire hybride, une combinaison de paliers lisses et de roulements à rouleaux coopère : Les rouleaux intégrés permettent d'obtenir de faibles forces d'entraînement, tandis que l'effet de glissement des paliers lisses protège des forces transversales. Cette combinaison permet d'absorber les forces abusives :
1. réduction des coefficients de frottement
2. réduction de la force d'entraînement nécessaire
3. fonctionnement du système sans limitation de la règle 2:1
Le système de retrait triflex RSE d'igus veille à ce que la chaîne électronique soit toujours guidée de manière compacte sur le bras du robot. Les mouvements incontrôlés dus à des câbles pendants sont ainsi empêchés de manière fiable. Le système est basé sur un guidage linéaire drylin W qui convainc par son faible poids et sa construction robuste. La combinaison triflex RSE et le guidage linéaire drylin W offre en outre un rapport qualité-prix intéressant.
Gain de temps grâce au montage simple du chariot
Monter un chariot ne requiert que quelques maipulations. Un gain de temps qui réduit aussi les coûts de montage. Et raccourcit aussi les temps d’immobilisation.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24