Changer de langue :
Pendant le processus de montage, il est recommandé d'exercer une force de pression d'au moins 50 N sur le centre de la surface de montage. Il est également possible d'utiliser un marteau en plastique/marteau de protection pour aligner les roulements pendant et après le montage.
Couple de serrage :
W-06 : M4 = 1.5 Nm
W-10 : M6 = 6.0 Nm
W-16 : M8 = 15.0 Nm
W-20 : M8 = 15.0 Nm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24