Mon interlocuteur
Sélectionner un département

drylin® SET - EasyTube

Cette nouvelle unité linéaire destinée à des tâches de réglage simples se distingue par une structure simple tout en étant efficace et robuste. Un système complet modulable à l'aide seulement de quelques éléments. Le tube en aluminium anodisé guide le ou les chariot(s) de guidage et protège en même temps les vis trapézoïdales et les écrous des influences extérieures. Chariots, brides et écrous pour vis trapézoïdales sont des monoblocs en polymères hautes performances spécialement mis au point pour des Paliers lisses. Ceci garantit un fonctionnement sans lubrifiants ainsi qu'un faible coefficient de frottement et un comportement à l'usure optimal. Les matériaux pour Paliers lisses iglidur® sont également employés pour la fabrication des Paliers axiaux des vis trapézoïdales.

Unité linéaire sous forme de tube  

A = vaste gamme d´accessoires disponible
B = anneaux de serrage en inox, paliers radiaux et axiaux en polymère pour Paliers Lisses
C = chariot, écrou pour vis trapézoïdale et anti-rotation en polymères sans entretien

D = tube de guidage en aluminium anodisé
E = vis trapézoïdale (intérieure) en acier ou inox
F = traverses en polymère robuste, également disponibles en version à bride

drylin® - 'Recherche de produits

Recherche de produits entraînements linéaires drylin®

drylin® - 'Recherche de produits    

drylin® SET easytube

Guidage monotube drylin® pour les déplacements simples avec une vis intérieure.

drylin® SET easytube    

easytube à bride drylin®

drylin® SET easytube en version à bride pour une fixation axiale

easytube à bride drylin®    

drylin® SET – EasyTube avec gradation

drylin® SET EasyTube à graduation gravée au laser et résistant au rinçage

drylin® SET – EasyTube avec gradation    

easytube drylin® SET à précontrainte d'un côté

La nouvelle collerette permet un montage horizontal et vertical d´un côté du easytube.

easytube drylin® SET à précontrainte d'un côté    

drylin® SET easytube - poids optimisé

La SET-25 avec chariots au poids optimisé pour tous les déplacements à budget restreint.

drylin® SET easytube - poids optimisé    
Attention ! Les accessoires mentionnés ne sont pas disponibles pour SET-12-AWMr.